Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.195.1053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8593 / 10 OB |
EAN | 4015573320000 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 79 mm |
---|---|
Anchura embalada | 98 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 242,5 g |
Peso neto de una pieza | 4,59 g |
Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |