22015

印刷电路板端子 8562 N / 4 OB HW

物料号 27.010.3453.0

PCB接线端子,4极,无标记弹簧连接,引线与连接方向一致,颜色:灰,系列号:8562N/4OBHW

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号27.010.3453.0
文章描述 印刷电路板端子 8562 N / 4 OB HW
EAN4015573872981
订货单位50 一片
原籍国TW
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度135 mm
包装宽度75 mm
高度包装95 mm
包装毛重164,86 g
单件净重2,06 g
容积包装961,875 ccm
包装
50 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他