Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.000.4353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8292 DH / 3 OB |
EAN | 4015573661004 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 220 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 697,9 g |
Peso neto de una pieza | 6,26 g |
Volumen de la caja de cartón | 2057 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |