Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.156.0253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8291 R / 2 Z OB |
EAN | 4015573458727 |
Jednostka opakowania | 500 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 259 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 81 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1455 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,4 g |
Objętość opakowania | 2727 ccm |
sposób pakowania | tektura |
500 sztuk |