Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.553.2921.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Prüfstecker ST 2 / 2.3 BLAU |
EAN | 4015573144354 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 155 mm |
---|---|
Breite verpackt | 115 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 101 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,96 g |
Volumen verpackt | 178,25 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |