Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.156.0253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de circuito impreso 8291 R / 2 Z OB |
EAN | 4015573458727 |
Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 259 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 81 mm |
Peso bruto embalado | 1455 g |
Peso neto de una pieza | 2,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |