Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.162.0353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8291 / 3 |
EAN | 4015573176102 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 104 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 67 mm |
Peso bruto embalado | 485,6 g |
Peso neto de una pieza | 4,486 g |
Volumen de la caja de cartón | 620 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |