Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.503.0453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8234 / 4 OB |
EAN | 4015573326972 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 105 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 58 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 201 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,52 g |
Objętość opakowania | 414 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |