Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.198.5553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8192 E / 5 / 10 OB |
EAN | 4015573353305 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 143 mm |
---|---|
Anchura embalada | 100 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 527 g |
Peso neto de una pieza | 10 g |
Volumen de la caja de cartón | 644 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |