Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.155.2353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 R / 3 Z |
EAN | 4015573538092 |
Jednostka opakowania | 500 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 259 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 81 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2035 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,91 g |
Objętość opakowania | 2727 ccm |
sposób pakowania | tektura |
500 sztuk |