Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.155.2353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de circuito impreso 8191 R / 3 Z |
EAN | 4015573538092 |
Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 259 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 81 mm |
Peso bruto embalado | 2035 g |
Peso neto de una pieza | 3,91 g |
Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |