Leiterplattenklemme 8191 R / 3 Z
Articlenr. 25.155.2353.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.155.2353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 R / 3 Z |
EAN | 4015573538092 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 259 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2035 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,91 g |
Volumen verpackt | 2727 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |