Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.178.5753.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8191 E / 7 / 14 OB |
EAN | 4015573374669 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 269 mm |
---|---|
Anchura embalada | 116 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 1310 g |
Peso neto de una pieza | 25,454 g |
Volumen de la caja de cartón | 1872 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |