Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.160.0653.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 / 6 |
EAN | 4015573175099 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 104 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 67 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 470 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,033 g |
Objętość opakowania | 620 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |