Leiterplattenklemme 8191 / 4 Z
Artikelnr. 25.160.3453.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.160.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 / 4 Z |
EAN | 4015573175273 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 338,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,224 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |