Printklemme 8191 / 3/ 2 Z

Vare nummer 25.168.2253.0

2-pol Printklemme med opmærkning skrue 10mm/2,5mm² 8191/3/2 Z grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.168.2253.0
Printklemme 8191 / 3/ 2 Z
EAN4015573177369
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
366 g
3,39 g
620 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others