Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.170.0253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 / 2 ZN |
EAN | 4015573177611 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 104 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 68 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 327 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,1 g |
Objętość opakowania | 481 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |