21256

Printklemme 8191 / 10

Vare nummer 25.160.1053.0

10-pol Printklemme med opmærkning skrue 5mm/2,5mm² 8191/10 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.160.1053.0
Printklemme 8191 / 10
EAN4015573175136
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

199 mm
58 mm
54 mm
775 g
14,88 g
623 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others