Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.102.3953.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8181 / 9 DS OB HW |
EAN | 4015573858893 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 255 mm |
---|---|
Anchura embalada | 195 mm |
Altura embalada | 130 mm |
Peso bruto embalado | 635,4 g |
Peso neto de una pieza | 10,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 6464,25 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |