Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.521.0853.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de circuito impreso 8135 / 8 OB |
EAN | 4015573202290 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 138 mm |
---|---|
Anchura embalada | 96 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 640,7 g |
Peso neto de una pieza | 12 g |
Volumen de la caja de cartón | 914 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |