Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.500.1153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8134 / 11 |
EAN | 4015573559899 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 197 mm |
---|---|
Breite verpackt | 69 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 514,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,65 g |
Volumen verpackt | 802 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |