Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.243.0240.0 |
---|---|
Opis artykułu | Oświetlenie PODIS LED LED RST 230VAC 20W |
EAN | 4049088501425 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 94054239 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 355 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 855 g |
Waga netto pojedynczej części | 775 g |
Objętość opakowania | 2734 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |