文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 83.243.0246.0 |
---|---|
文章描述 | PODIS LED等 LED RST 230VAC 20W M |
EAN | 4049088501432 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 94054239 |
包装尺寸
包装长度 | 376 mm |
---|---|
包装宽度 | 98 mm |
高度包装 | 119 mm |
包装毛重 | 1055 g |
单件净重 | 900 g |
容积包装 | 4385 ccm |
包装 | |
1 一片 |