Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/6
Articlenr. 25.617.0655.0
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,6-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.617.0655.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/6 |
EAN | 4049088330049 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 358,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,54 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |