Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 25.617.3355.0 |
---|---|
description de l'article | borne enfichable PCB 8142 ZP/3 OB |
EAN | 4049088330193 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 104 mm |
---|---|
largeur emballée | 68 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 356,5 g |
poids net pièce unique | 3,272 g |
volume emballé | 481 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |