Borne PCB enchufable 8142 Z/ 3 PR HC
Articlenr. 25.616.0353.3
¡Ya no está disponible!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.616.0353.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne PCB enchufable 8142 Z/ 3 PR HC |
EAN | 4049088073496 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 3,272 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |