Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.602.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 3 F2 OB |
EAN | 4049088064920 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |