20682

PLC-Digitale ind-/udgangsmodul SP-SDIO84-P1-K-C DC 24V

Vare nummer R1.190.0040.0

SamosPro sikkerheds PLC 8I/4O modul 24VDC fjeder/stikbar

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

R1.190.0040.0
PLC-Digitale ind-/udgangsmodul SP-SDIO84-P1-K-C DC 24V
EAN4046521309624
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

167 mm
142 mm
32 mm
215 g
211 g
758 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others