Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.190.0040.0 |
---|---|
Opis artykułu | PLC moduł digital I/O SP-SDIO84-P1-K-C DC 24V |
EAN | 4046521309624 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 167 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 215 g |
Waga netto pojedynczej części | 211 g |
Objętość opakowania | 758 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |