Separador de plástico FLARE MOVE IP SERIE 38
Número de artículo 80.063.4009.1
Tapa separadora para relé flare
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 80.063.4009.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Separador de plástico FLARE MOVE IP SERIE 38 |
EAN | 4015573659155 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | IT |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 12,55 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |