Isolationsplatte FLARE MOVE IP SERIE 38
Art.No. 80.063.4009.1
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.063.4009.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolationsplatte FLARE MOVE IP SERIE 38 |
EAN | 4015573659155 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,55 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |