Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.642.3853.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8513 SUFK / 8 OB |
EAN | 4015573554306 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 197 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 59 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 309,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,55 g |
Objętość opakowania | 802 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |