Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEGN/8 G F2 THR OB
Articlenr. 25.656.6808.0
Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, mit Verrastung, 16 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster : 3,5 mm, Lötstiftlänge 1,5mm für THR, Typ: 8513 SEGN/8 G F2 THR OB Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.656.6808.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEGN/8 G F2 THR OB |
EAN | 4049644015823 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,384 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |