Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEGN/6 G F2 THR OB
Artikelnr. 25.656.6608.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 6-polig, mit Lötpin (1,5mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.656.6608.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SEGN/6 G F2 THR OB |
EAN | 4049644015809 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 282,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,038 g |
Volumen verpackt | 2385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |