en-tête de broche PCB 8513 SEGN/10 W THR OB
Articlenr. 25.657.1008.0
pas encore disponible !
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 25.657.1008.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8513 SEGN/10 W THR OB |
EAN | 4049644014949 |
unité de commande | 30 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |