
PCB nagłowek pinów 8513 SEGN/10 G THR OB
Articlenr. 25.656.1006.0
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.656.1006.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8513 SEGN/10 G THR OB |
EAN | 4049644015694 |
Jednostka opakowania | 30 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |