Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 25.657.0406.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8513 SEGN/ 4 W THR OB |
EAN | 4049644015038 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 68 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 50 g |
Peso netto parte singola | 1 g |
Volume confezionato | 481 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |