Pin strip PCB 8513 SEGN/ 3 W THR OB
Codice del prodotto 25.657.0308.0
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.657.0308.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8513 SEGN/ 3 W THR OB |
EAN | 4049644014871 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 138 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 96 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 268 g |
Peso netto parte singola | 2,44 g |
Volume confezionato | 914 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |