Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 3 W OB THR
Articlenr. 25.647.0306.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 3-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.647.0306.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 3 W OB THR |
EAN | 4015573877221 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 66,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,63 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |