Conector PCB macho 8513 S / 10 W OB THR
Articlenr. 25.647.1008.0
¡Aún no está disponible!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.647.1008.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8513 S / 10 W OB THR |
EAN | 4049644013744 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 kg |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |