21356

Stiftliste for print 8313 S / 4 W OB

Vare nummer 25.372.3453.0

4-pol Stiftliste 90° vinklet 7,5mm 8313S/4 W OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.372.3453.0
Stiftliste for print 8313 S / 4 W OB
EAN4015573197510
Ordre enhed50 St
DE
85366930

Emballagens dimensioner

104 mm
68 mm
68 mm
113 g
1,93 g
481 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others