Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 26.350.3906.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8213 S / 9 G OF OB THR |
EAN | 4049088068713 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 124 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 87 mm |
Altezza imballata | 59 mm |
Peso lordo imballato | 181,85 g |
Peso netto parte singola | 3,037 g |
Volume confezionato | 636 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |