Leiterplatten-Stiftleiste 8142… /9 90° D1.3/1.3
Articlenr. Z5.540.3925.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 9-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.540.3925.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142… /9 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573563667 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |