21408

Stiftliste for print 8142… /24 90° D1.3/1.3

Vare nummer Z5.540.5425.0

24-pol Stiftliste 90º vinklet /5mm Ø=1,3mm box

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z5.540.5425.0
Stiftliste for print 8142… /24 90° D1.3/1.3
EAN4015573312623
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

138 mm
96 mm
69 mm
400 g
7,39 g
914 ccm
pap
50 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others