21314

Stiftliste for print 8113 S / 5 G OB OF

Vare nummer 99.205.9996.0

Stiftl. u. sidevæg lige spacing: 5mm Pin: 3,5mm box 8113S/5 G OB OF grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

99.205.9996.0
Stiftliste for print 8113 S / 5 G OB OF
EAN4015573275904
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

105 mm
58 mm
68 mm
116,55 g
1,851 g
414 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others