21378

PCB 连接器 8513 BFK / 6 F OB

物料号 25.631.3653.0

PCB 母头连接器,带法兰,针距 3.5mm,引线方向与连接方向一致,6极,弹簧连接,颜色:灰,无标记,系列号: 8513 BFK / 6 F OB

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号25.631.3653.0
文章描述 PCB 连接器 8513 BFK / 6 F OB
EAN4015573898301
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度104 mm
包装宽度89 mm
高度包装67 mm
包装毛重258,5 g
单件净重4,833 g
容积包装620 ccm
包装
50 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他