Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.640.0653.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8513 B / 6 |
EAN | 4015573561267 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 104 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 68 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 211,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,732 g |
Objętość opakowania | 481 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |