Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.640.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 B / 12 |
EAN | 4015573508552 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 401,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,464 g |
Volumen verpackt | 623 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |