Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.640.4253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8513 B / 12 OB |
EAN | 4015573508590 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 199 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 58 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 406,1 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,49 g |
Objętość opakowania | 623 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |