Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 3 TOP K
Artikelnr. 25.880.0353.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.880.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 3 TOP K |
EAN | 4015573620384 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,92 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |